Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178342
XSDMRV4097506

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Soluzione completa porta, ventilata, IP42, corretto, AxP = 975x600 mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
178342
EAN
4015081736768
Lunghezza/profondità del prodotto
34 mm
Altezza prodotto
965 mm
Larghezza prodotto
592 mm
Peso prodotto
14.4 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSDMRV4097506

Gamma

Colore
Grigio
Modello
porta di scomparto

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP42
NEMA Altro
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto