Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178343
XSDMRV4097508

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Soluzione completa porta, ventilata, IP42, corretto, AxP = 975x800 mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
178343
EAN
4015081736775
Lunghezza/profondità del prodotto
34 mm
Altezza prodotto
965 mm
Larghezza prodotto
792 mm
Peso prodotto
17.9 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSDMRV4097508

Gamma

Colore
Grigio
Modello
porta di scomparto

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP42
NEMA Altro
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto