Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Soluzione completa porta, ventilata, IP42, corretto, AxP = 975x1000 mm, grigio
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
178344
|
| EAN |
4015081736782
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
34 mm
|
| Altezza prodotto |
965 mm
|
| Larghezza prodotto |
992 mm
|
| Peso prodotto |
22 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XSDMRV4097510
|
| Colore |
Grigio
|
| Modello |
porta di scomparto
|
| Grado di protezione |
IP42
NEMA Altro |
| Materiale |
Acciaio
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|