Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178354
XSDMLV40608-SOND-RAL*

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione, porta dell’area dispositivo, ventilata, IP42, sinistra, AxL=600x800 mm, colore speciale

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
178354
Lunghezza/profondità del prodotto
34 mm
Altezza prodotto
640 mm
Larghezza prodotto
792 mm
Peso prodotto
13.6 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSDMLV40608-SOND-RAL*

Gamma

Colore
Altro
Modello
porta di scomparto

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP42
NEMA Altro
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto