Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178359
XSDMRV420085-SOND-RAL*

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione, porta dell’area dispositivo, ventilata, IP42, destra, AxL=2000x850 mm, colore speciale

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
178359
Lunghezza/profondità del prodotto
34 mm
Altezza prodotto
1940 mm
Larghezza prodotto
842 mm
Peso prodotto
36 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSDMRV420085-SOND-RAL*

Gamma

Colore
Altro
Modello
Porta a battente

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP42
NEMA Altro
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto