Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione, porta dell’area dispositivo, ventilata, IP42, sinistra, AxL=2000x850 mm, colore speciale
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
178360
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
34 mm
|
| Altezza prodotto |
1940 mm
|
| Larghezza prodotto |
842 mm
|
| Peso prodotto |
36 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XSDMLV420085-SOND-RAL*
|
| Colore |
Altro
|
| Modello |
Porta a battente
|
| Grado di protezione |
IP42
NEMA Altro |
| Materiale |
Acciaio
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|