Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178362

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione, porta dell’area cavi, ventilata, IP42 MCC destra, AxL=2000x425 mm, colore speciale

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
178362
Lunghezza/profondità del prodotto
34 mm
Altezza prodotto
1940 mm
Larghezza prodotto
422 mm
Peso prodotto
18 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSDFCRV42004-SOND-RAL*

Gamma

Colore
Altro
Modello
Porta a battente

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP42
NEMA Altro
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto