Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178379
XTMP2IX16FM-H550W1000

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Kit di montaggio per 2x IZMX16, design a montaggio fisso, AxP=550x1000 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
178379
EAN
4015081736829
Lunghezza/profondità del prodotto
808 mm
Altezza prodotto
583 mm
Larghezza prodotto
977 mm
Peso prodotto
31.114 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTMP2IX16FM-H550W1000

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Acciaio inox
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
550 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1000 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto