Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178382
Codice del modello: XTPZBAVP2-H350W800

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Segregazione verticale, sistema a sbarre principale, AxL=350x800 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
178382
EAN
4015081736850
Lunghezza/profondità del prodotto
33.5 mm
Altezza prodotto
298 mm
Larghezza prodotto
740 mm
Peso prodotto
2.732 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTPZBAVP2-H350W800

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 2b
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 2a
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 4b

Gamma

Colore
Acciaio inox

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
pezzo unico
Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto