Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178384
XTPPSSZ-H300

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Suddivisione tra due sezioni, XW, AxP = 300 x 800 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
178384
EAN
4015081736874
Lunghezza/profondità del prodotto
482 mm
Altezza prodotto
300.5 mm
Larghezza prodotto
35 mm
Peso prodotto
3.137 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTPPSSZ-H300

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 2a
Forma di segregazione interna 2b
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 4b
Forma di segregazione interna 4a

Gamma

Colore
Acciaio inox

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
pezzo unico
Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto