Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178389
Codice del modello: XTPZBAVP2-H550W800

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Segregazione verticale, sistema a sbarre principale, AxL=550x800 mm

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
178389
EAN
4015081736928
Lunghezza/profondità del prodotto
23.5 mm
Altezza prodotto
486 mm
Larghezza prodotto
740 mm
Peso prodotto
4.562 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTPZBAVP2-H550W800

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 2b
Forma di segregazione interna 2a
Forma di segregazione interna 4b

Gamma

Colore
Acciaio inox

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
pezzo unico
Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto