Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178392
Codice del modello: XTPPCBV3-H350W800

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Partizione, ventilata, per partenza linea di potenza, AxP=350x800 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
178392
EAN
4015081736959
Lunghezza/profondità del prodotto
30 mm
Altezza prodotto
312 mm
Larghezza prodotto
692 mm
Peso prodotto
2.09 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTPPCBV3-H350W800

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 2b
Forma di segregazione interna 4b
Forma di segregazione interna 2a

Gamma

Colore
Acciaio inox

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
pezzo unico
Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto