Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178393
XTPPCUV1-H250W800

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Suddivisione/pressacavo per Power Section, AxP=250x800 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
178393
EAN
4015081736966
Lunghezza/profondità del prodotto
33 mm
Altezza prodotto
192 mm
Larghezza prodotto
692 mm
Peso prodotto
2.408 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTPPCUV1-H250W800

Informazioni aggiuntive

Dotato di:
Ingresso cavi
Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 2a
Forma di segregazione interna 2b
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 4b
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 4a

Gamma

Colore
Acciaio inox

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
pezzo unico
Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto