HQPD2006R3. Interruttore magnetotermico (MCB), 6 A, 2p, caratteristica: C, 3kA
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series HQPd MCB
|
| Sigla catalogo |
178424
|
| EAN |
4015081737277
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
80 mm
|
| Altezza prodotto |
73 mm
|
| Larghezza prodotto |
49.8 mm
|
| Peso prodotto |
0.25 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
Con marchio CE |
| Codice modello |
HQPD2006R3
|
| Valore nominale intensità di corrente |
6 A
|
| Numero di poli |
A due poli
|
| Tipo |
Interruttore magnetotermicoInterruttore magnetotermico
|
| Numero di poli (protetti) |
2
|
| Numero di poli (totale) |
2
|