Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178434
Codice del modello: HQPD2010R6

HQPD2010R6. Interruttore magnetotermico (MCB), 10 A, 2p, caratteristica: C, 6kA

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series HQPd MCB
Sigla catalogo
178434
EAN
4015081737376
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
73 mm
Larghezza prodotto
49.8 mm
Peso prodotto
0.25 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
HQPD2010R6

Caratteristiche prodotto

Valore nominale intensità di corrente
10 A
Numero di poli
A due poli
Tipo
Interruttore magnetotermicoInterruttore magnetotermico
Numero di poli (protetti)
2
Numero di poli (totale)
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
Il numero di serie inserito non può contenere caratteri speciali. Il numero di serie inserito non è corretto, deve essere di 16 o 17 cifre. Il numero di serie inserito non risulta nei nostri sistemi. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie inserito non corrisponde al prodotto. Controlla il numero di serie del prodotto e riprova. Click qui per navigare alla pagina del prodotto corrispondente al numero di serie inserito Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Numero di serie
Reimposta Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie non è riconosciuto da Eaton ed è invalido. Utilizza questo modulo per Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Inserisci il codice di autenticazione a 6 cifre
Il prodotto inserito è sospetto! Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione inserito non corrisponde ai nostri dati per questo numero di serie. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Codice di autenticazione non valido. La lunghezza deve essere di 6 caratteri Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione è obbligatorio Segnala questo problema per ulteriore assistenza.