Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Set di suddivisione, NZM2/area del sistema a sbarre, Verticale, Altezza=180mm
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
178579
|
| EAN |
4015081739080
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
4 mm
|
| Altezza prodotto |
180 mm
|
| Larghezza prodotto |
55 mm
|
| Peso prodotto |
0.05 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XTPFN2BV-H180
|
| Dotato di: |
Ingresso cavi
|
| Numero RAL |
0
|
| Adatto per |
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 3a Forma di segregazione interna 4a Forma di segregazione interna 4b Forma di segregazione interna 2a Forma di segregazione interna 2b |
| Colore |
Acciaio inox
|
| Tipo di costruzione |
kit di montaggio
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Interdistanza modulare |
12.5 mm
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
800 mm
|
| Finitura superficie |
Non trattato
|