Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178583
XTPFN3BV-H270

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Set di suddivisione, NZM3/area del sistema a sbarre, Verticale, Altezza=270mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
178583
EAN
4015081739127
Lunghezza/profondità del prodotto
4 mm
Altezza prodotto
270 mm
Larghezza prodotto
55 mm
Peso prodotto
0.075 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTPFN3BV-H270

Informazioni aggiuntive

Dotato di:
Ingresso cavi
Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 2b
Forma di segregazione interna 4b
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 2a
Forma di segregazione interna 3a

Gamma

Colore
Acciaio inox

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
kit di montaggio
Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Finitura superficie
Non trattato

Esporta le caratteristiche del prodotto