Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178584
Codice del modello: XTSZCSC-H550W400

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Coperchio di sezione, chiuso, AxL=550x400 mm, IP55, grigio

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
178584
EAN
4015081739134
Lunghezza/profondità del prodotto
46 mm
Altezza prodotto
540 mm
Larghezza prodotto
390 mm
Peso prodotto
5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTSZCSC-H550W400

Additional information

Numero RAL
7035

Delivery program

Colore
Grigio
Modello
Coperchio

Technical Data - Mechanical

Materiale
Metallo
Posizione di montaggio
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto