Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178585
XTSZCSC-H550W500

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Coperchio di sezione, chiuso, AxL=550x500 mm, IP55, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
178585
EAN
4015081739141
Lunghezza/profondità del prodotto
46 mm
Altezza prodotto
540 mm
Larghezza prodotto
490 mm
Peso prodotto
5.83 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTSZCSC-H550W500

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Coperchio

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Posizione di montaggio
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto