Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Isolamento per le estremità delle sbarre, Verticale
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
178590
|
| EAN |
4015081739196
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
517.5 mm
|
| Altezza prodotto |
149 mm
|
| Larghezza prodotto |
14 mm
|
| Peso prodotto |
0.573 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XTPZBEZ
|
| Numero RAL |
0
|
| Adatto per |
Forma di segregazione interna 2b
Forma di segregazione interna 3a Forma di segregazione interna 3b Forma di segregazione interna 4b Forma di segregazione interna 2a Forma di segregazione interna 4a |
| Colore |
Rosso
|
| Tipo di costruzione |
pezzo unico
|
| Materiale |
Plastica
|
| Interdistanza modulare |
12.5 mm
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
800 mm
|
| Finitura superficie |
Non trattato
|