Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Suddivisione/pressacavo per Power Section, AxP=250x1000 mm
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
178593
|
| EAN |
4015081739226
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
33 mm
|
| Altezza prodotto |
192 mm
|
| Larghezza prodotto |
892 mm
|
| Peso prodotto |
2.732 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XTPPCUV1-H250W1000
|
| Dotato di: |
Ingresso cavi
|
| Numero RAL |
0
|
| Adatto per |
Forma di segregazione interna 2a
Forma di segregazione interna 4b Forma di segregazione interna 3a Forma di segregazione interna 3b Forma di segregazione interna 4a Forma di segregazione interna 2b |
| Colore |
Acciaio inox
|
| Tipo di costruzione |
pezzo unico
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Interdistanza modulare |
12.5 mm
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
800 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
1000 mm
|
| Finitura superficie |
Zincato
|