Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178594
XTPPCCV2-H500W1000

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Partizione, chiuso, per partenza linea di potenza, AxP=500x1000 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
178594
EAN
4015081739233
Lunghezza/profondità del prodotto
65.5 mm
Altezza prodotto
607 mm
Larghezza prodotto
987 mm
Peso prodotto
9.304 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTPPCCV2-H500W1000

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 4b
Forma di segregazione interna 2a
Forma di segregazione interna 2b
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 3a

Gamma

Colore
Acciaio inox

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
pezzo unico
Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1000 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto