Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178595
XTPPCCH2-W1000D600

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Partizione, ventilata, per partenza linea di potenza, LxP = 1000 x 600 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
178595
EAN
4015081739240
Lunghezza/profondità del prodotto
582 mm
Altezza prodotto
49 mm
Larghezza prodotto
987 mm
Peso prodotto
5.249 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XTPPCCH2-W1000D600

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 2a
Forma di segregazione interna 2b
Forma di segregazione interna 4b
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 4a

Gamma

Colore
Acciaio inox

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
pezzo unico
Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1000 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto