Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178597
Codice del modello: XPN4F-MCB04

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Partizione, area di montaggio NZM4 dei componenti/area connessione cavi, design a montaggio fisso, sbarra principale posteriore, L=425mm

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
178597
EAN
4015081739264
Lunghezza/profondità del prodotto
261 mm
Altezza prodotto
60.5 mm
Larghezza prodotto
335 mm
Peso prodotto
0.9 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPN4F-MCB04

Additional information

Dotato di:
Ingresso cavi
Blocco
Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 2a
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 2b
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 4b

Delivery program

Colore
Acciaio inox

Technical Data - Mechanical

Tipo di costruzione
pezzo unico
Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per larghezza della custodia
425 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto