Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Partizione, area di montaggio NZM4 dei componenti/area connessione cavi, montaggio fisso con maniglia rotativa, sbarra principale posteriore, L=425mm
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
178598
|
| EAN |
4015081739271
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
261 mm
|
| Altezza prodotto |
60.5 mm
|
| Larghezza prodotto |
335 mm
|
| Peso prodotto |
0.88 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XPN4F-D-MCB04
|
| Dotato di: |
Ingresso cavi
Blocco |
| Numero RAL |
0
|
| Adatto per |
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 4b Forma di segregazione interna 4a Forma di segregazione interna 2a Forma di segregazione interna 3b Forma di segregazione interna 2b |
| Colore |
Acciaio inox
|
| Tipo di costruzione |
pezzo unico
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Interdistanza modulare |
12.5 mm
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
425 mm
|
| Finitura superficie |
Zincato
|