Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178599
XPN4F-DV-MCB04

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Segregazione, NZM4 area di montaggio di componente/area di collegamento, montaggio fisso con maniglia rotativa e interblocco meccanico, sbarra principale posteriore; L=425 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
178599
EAN
4015081739288
Lunghezza/profondità del prodotto
261 mm
Altezza prodotto
60.5 mm
Larghezza prodotto
335 mm
Peso prodotto
0.88 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPN4F-DV-MCB04

Informazioni aggiuntive

Dotato di:
Ingresso cavi
Blocco
Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 2b
Forma di segregazione interna 2a
Forma di segregazione interna 4b
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 3b

Gamma

Colore
Acciaio inox

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
pezzo unico
Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per larghezza della custodia
425 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto