Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178602
XPN4W-R-MCB04

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Partizione, area di montaggio NZM4 dei componenti/area connessione cavi, dispositivo estraibile con comando a distanza, sbarra principale posteriore, L=425mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
178602
EAN
4015081739318
Lunghezza/profondità del prodotto
351.4 mm
Altezza prodotto
60.5 mm
Larghezza prodotto
335 mm
Peso prodotto
0.992 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPN4W-R-MCB04

Informazioni aggiuntive

Dotato di:
Blocco
Ingresso cavi
Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 4b

Gamma

Colore
Acciaio inox

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
pezzo unico
Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per larghezza della custodia
425 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto