Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Partizione, area di montaggio NZM4 dei componenti/area connessione cavi, design a montaggio fisso, sbarra principale posteriore, L=600mm
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
178603
|
| EAN |
4015081739325
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
261 mm
|
| Altezza prodotto |
60.5 mm
|
| Larghezza prodotto |
510 mm
|
| Peso prodotto |
1.4 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XPN4F-MCB06
|
| Dotato di: |
Blocco
Ingresso cavi |
| Numero RAL |
0
|
| Adatto per |
Forma di segregazione interna 4b
|
| Colore |
Acciaio inox
|
| Tipo di costruzione |
pezzo unico
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Interdistanza modulare |
12.5 mm
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
600 mm
|
| Finitura superficie |
Zincato
|