Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178605
XPN4F-DV-MCB06

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Segregazione, NZM4 area di montaggio di componente/area di collegamento, montaggio fisso con maniglia rotativa e interblocco meccanico, sbarra principale posteriore; L=600 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
178605
EAN
4015081739349
Lunghezza/profondità del prodotto
261 mm
Altezza prodotto
60.5 mm
Larghezza prodotto
510 mm
Peso prodotto
1.4 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPN4F-DV-MCB06

Informazioni aggiuntive

Dotato di:
Ingresso cavi
Blocco
Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 4b

Gamma

Colore
Acciaio inox

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
pezzo unico
Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto