Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178607
Codice del modello: XPN4W-MCB06

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Partizione, area di montaggio NZM4 dei componenti/area connessione cavi, dispositivo estraibile, sbarra principale posteriore, L=600mm

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
178607
EAN
4015081739363
Lunghezza/profondità del prodotto
261 mm
Altezza prodotto
60.5 mm
Larghezza prodotto
510 mm
Peso prodotto
1.4 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPN4W-MCB06

Additional information

Dotato di:
Blocco
Ingresso cavi
Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 4b

Delivery program

Colore
Acciaio inox

Technical Data - Mechanical

Tipo di costruzione
pezzo unico
Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto