Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178610
Codice del modello: XP2N4F-MCB06

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Partizione, 2xNZM4 Area di montaggio dei componenti/area connessione cavi, design a montaggio fisso, sbarra principale posteriore, L=600mm

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
178610
EAN
4015081739394
Lunghezza/profondità del prodotto
261 mm
Altezza prodotto
60.5 mm
Larghezza prodotto
510 mm
Peso prodotto
1.338 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XP2N4F-MCB06

Delivery program

Colore
Acciaio inox

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Zincato
Materiale
Acciaio
Numero di unità di altezza
0
Tipo di costruzione
pezzo unico
Interdistanza modulare
12.5 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm

Additional information

Dotato di:
Ingresso cavi
Blocco
Adatto per
Forma di segregazione interna 4b
Numero RAL
0

Esporta le caratteristiche del prodotto