Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Partizione, 2xNZM4 Area di montaggio dei componenti/area connessione cavi, montaggio fisso con comando a distanza, sbarra principale posteriore, L=800mm
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
178617
|
| EAN |
4015081739462
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
261 mm
|
| Altezza prodotto |
60.5 mm
|
| Larghezza prodotto |
710 mm
|
| Peso prodotto |
2.528 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XP2N4F-R-MCB08
|
| Dotato di: |
Ingresso cavi
Blocco |
| Numero RAL |
0
|
| Adatto per |
Forma di segregazione interna 4b
|
| Colore |
Acciaio inox
|
| Tipo di costruzione |
pezzo unico
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Interdistanza modulare |
12.5 mm
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
800 mm
|
| Finitura superficie |
Zincato
|