Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178619
Codice del modello: XP2N4W-R-MCB08

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Partizione, 2xNZM4 Area di montaggio dei componenti/area connessione cavi, dispositivo estraibile con comando a distanza, sbarra principale posteriore, L=800mm

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
178619
EAN
4015081739486
Lunghezza/profondità del prodotto
351.4 mm
Altezza prodotto
60.5 mm
Larghezza prodotto
710 mm
Peso prodotto
3.024 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XP2N4W-R-MCB08

Additional information

Dotato di:
Ingresso cavi
Blocco
Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 4b

Delivery program

Colore
Acciaio inox

Technical Data - Mechanical

Tipo di costruzione
pezzo unico
Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto