Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Suddivisione per l’uso tra area di connessione cavi NZM4 e area della sbarra principale, LxP = 1000 x 200 mm
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
178623
|
| EAN |
4015081739523
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
430.5 mm
|
| Altezza prodotto |
28 mm
|
| Larghezza prodotto |
987 mm
|
| Peso prodotto |
5 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XPNBCB1002
|
| Dotato di: |
Blocco
|
| Numero RAL |
0
|
| Adatto per |
Forma di segregazione interna 4b
|
| Colore |
Acciaio inox
|
| Tipo di costruzione |
pezzo unico
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Interdistanza modulare |
12.5 mm
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
400 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
100 mm
|
| Finitura superficie |
Zincato
|