Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178624
XPNBCB1004

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Suddivisione per l’uso tra area di connessione cavi NZM4 e area della sbarra principale, LxP = 1000 x 400 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
178624
EAN
4015081739530
Lunghezza/profondità del prodotto
630.5 mm
Altezza prodotto
28 mm
Larghezza prodotto
987 mm
Peso prodotto
7.4 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPNBCB1004

Informazioni aggiuntive

Dotato di:
Blocco
Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 4b

Gamma

Colore
Acciaio inox

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
pezzo unico
Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
200 mm
Idoneo per larghezza della custodia
100 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto