Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Segregazione verticale tra aree di connessione cavi per due unità di montaggio fissate NZM4, lamiera di acciaio, compresi materiali di fissaggio, profondità della sezione 800 mm
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
178626
|
| EAN |
4015081739554
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
710 mm
|
| Altezza prodotto |
655 mm
|
| Larghezza prodotto |
60 mm
|
| Peso prodotto |
15.9 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XPNCCB08
|
| Colore |
Acciaio inox
|
| Finitura superficie |
Zincato
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Tipo di costruzione |
pezzo unico
|
| Interdistanza modulare |
12.5 mm
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
800 mm
|
| Adatto per |
Forma di segregazione interna 4b
|
| Numero RAL |
0
|