Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178627

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Segregazione verticale tra 2 unità NZM4 con unità estraibile + comando a distanza; lamiera di acciaio; materiali di fissaggio; profondità della sezione 600 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
178627
EAN
4015081739561
Lunghezza/profondità del prodotto
510 mm
Altezza prodotto
655 mm
Larghezza prodotto
60 mm
Peso prodotto
11.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPNW-R-CCB06

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 4b

Gamma

Colore
Acciaio inox

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
pezzo unico
Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
600 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto