Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Partizione, NZM4, dispositivo estraibile con comando a distanza, area connessione cavi/area sistema a sbarre, LxP=425x600mm
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
178629
|
| EAN |
4015081739585
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
191 mm
|
| Altezza prodotto |
43.2 mm
|
| Larghezza prodotto |
414 mm
|
| Peso prodotto |
1 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XPNW-R-BCB-2-0406
|
| Dotato di: |
Blocco
|
| Numero RAL |
0
|
| Adatto per |
Forma di segregazione interna 4b
|
| Colore |
Acciaio inox
|
| Tipo di costruzione |
pezzo unico
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Interdistanza modulare |
12.5 mm
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
600 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
425 mm
|
| Finitura superficie |
Zincato
|