Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178630
Codice del modello: XPNBCB-2-0406

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Partizione, NZM4, design a montaggio fisso, area connessione cavi/area sistema a sbarre, LxP = 425 x 600 mm

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
178630
EAN
4015081739592
Lunghezza/profondità del prodotto
280.6 mm
Altezza prodotto
43.2 mm
Larghezza prodotto
414 mm
Peso prodotto
1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPNBCB-2-0406

Informazioni aggiuntive

Dotato di:
Blocco
Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 4b

Gamma

Colore
Acciaio inox

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
pezzo unico
Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
425 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto