Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178634
Codice del modello: XPNBCB-2-0606

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Partizione, NZM4, design a montaggio fisso, area connessione cavi/area sistema a sbarre, LxP = 600 x 600 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
178634
EAN
4015081739639
Lunghezza/profondità del prodotto
280.6 mm
Altezza prodotto
43.2 mm
Larghezza prodotto
589 mm
Peso prodotto
1.4 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPNBCB-2-0606

Informazioni aggiuntive

Dotato di:
Blocco
Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 4b
Forma di segregazione interna 2a
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 2b

Gamma

Colore
Acciaio inox

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
pezzo unico
Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto