Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178636
Codice del modello: XPNBCB-2-0608

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Partizione, NZM4, design a montaggio fisso, area connessione cavi/area sistema a sbarre, LxP=600x800mm

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
178636
EAN
4015081739653
Lunghezza/profondità del prodotto
480.6 mm
Altezza prodotto
43.2 mm
Larghezza prodotto
589 mm
Peso prodotto
1.4 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPNBCB-2-0608

Delivery program

Colore
Acciaio inox

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Zincato
Materiale
Acciaio
Numero di unità di altezza
0
Tipo di costruzione
pezzo unico
Interdistanza modulare
12.5 mm
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm

Additional information

Dotato di:
Blocco
Adatto per
Forma di segregazione interna 4b
Numero RAL
0

Esporta le caratteristiche del prodotto