Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178640
XPNBCB-2-0808

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Partizione, NZM4, design a montaggio fisso, area connessione cavi/area sistema a sbarre, LxP = 800 x 800 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
178640
EAN
4015081739691
Lunghezza/profondità del prodotto
480.6 mm
Altezza prodotto
43.2 mm
Larghezza prodotto
789 mm
Peso prodotto
1.9 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPNBCB-2-0808

Informazioni aggiuntive

Dotato di:
Blocco
Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 4b

Gamma

Colore
Acciaio inox

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
pezzo unico
Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto