Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178641
Codice del modello: XPNW-R-BCB-2-1006

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Partizione, NZM4, dispositivo estraibile con comando a distanza, area connessione cavi/area sistema a sbarre, LxP=1000x600mm

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
178641
EAN
4015081739707
Lunghezza/profondità del prodotto
191 mm
Altezza prodotto
43.2 mm
Larghezza prodotto
989 mm
Peso prodotto
2.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPNW-R-BCB-2-1006

Delivery program

Colore
Acciaio inox

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Zincato
Materiale
Acciaio
Numero di unità di altezza
0
Tipo di costruzione
pezzo unico
Interdistanza modulare
12.5 mm
Adatto per altezza/profondità custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1000 mm

Additional information

Dotato di:
Blocco
Adatto per
Forma di segregazione interna 4b
Numero RAL
0

Esporta le caratteristiche del prodotto