Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178642
XPNBCB-2-1006

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Partizione, NZM4, design a montaggio fisso, area connessione cavi/area sistema a sbarre, LxP = 1000 x 600 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
178642
EAN
4015081739714
Lunghezza/profondità del prodotto
280.6 mm
Altezza prodotto
43.2 mm
Larghezza prodotto
989 mm
Peso prodotto
2.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPNBCB-2-1006

Informazioni aggiuntive

Dotato di:
Blocco
Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 4b

Gamma

Colore
Acciaio inox

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
pezzo unico
Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1000 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto