Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178649
XPN4F-R-MCB08

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Partizione, area di montaggio NZM4 dei componenti/area connessione cavi, montaggio fisso con comando a distanza, sbarra principale posteriore, L=800mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
178649
EAN
4015081739783
Lunghezza/profondità del prodotto
261 mm
Altezza prodotto
60.5 mm
Larghezza prodotto
710 mm
Peso prodotto
1.8 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPN4F-R-MCB08

Informazioni aggiuntive

Dotato di:
Blocco
Ingresso cavi
Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 4b

Gamma

Colore
Acciaio inox

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
pezzo unico
Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto