Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178654
Codice del modello: XPC0910

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Coperchio, trasparente, bipezzo, altezza sezione, AxP=900x1000 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
178654
EAN
4015081739837
Lunghezza/profondità del prodotto
910 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
950 mm
Peso prodotto
3.9 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPC0910

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Altro
Modello
Coperchio

Technical data - mechanical

Materiale
Plastica
Posizione di montaggio
nel campo

Esporta le caratteristiche del prodotto