Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178658
XSMIB20-800

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Kit di montaggio; Piastra di montaggio, xP campo, AxP = 2000 x 800 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
178658
EAN
4015081739875
Lunghezza/profondità del prodotto
543 mm
Altezza prodotto
27 mm
Larghezza prodotto
1912 mm
Peso prodotto
18 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XSMIB20-800

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Acciaio inox
Modello
Altro

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
2000 mm
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto