Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178767
XN-322-20DI-PCNT

Modulo di ingresso digitale Eaton XN-322, 20 ingressi digitali 24 V DC ciascuno, commutazione a impulsi, 2/4 CNT, 25 kHz

Specifiche generali

Nome prodotto
Modulo di ingresso Eaton XN-322
Sigla catalogo
178767
EAN
7640130098312
Lunghezza/profondità del prodotto
104.2 mm
Altezza prodotto
16.8 mm
Larghezza prodotto
80.3 mm
Peso prodotto
0.054 kg
Certificazione/i
UL File No.: E135462
CE
cULus
EN 61131-2
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
UL508
CSA-C22.2 No. 142-M
Codice modello
XN-322-20DI-PCNT

Ambient conditions, mechanical

Altezza di caduta (IEC/EN 60068-2-32) - max
1 m
Posizione di montaggio
Orizzontale
Resistenza agli urti
15 g, meccanico, Semionda da 11 ms, 18 impatti
Resistenza alle vibrazioni
5 - 8,4 / 8,4 -150 Hz, 3,5 mm / 1 g

Climatic environmental conditions

Pressione dell’aria
795 - 1080 hPa (funzionamento)
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
85 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
0 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-20 °C
Idoneità climatica
Caldo secco conforme a IEC 60068-2-2
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-3
Condizioni ambientali
Condensazione: evitare con le misure appropriate
Umidità relativa
0 - 95% (senza condensa)

Communication

Tipo connessione
Morsetto a molla a innesto (collegamento a innesto), Collegamento rivolto verso la parte SUPERIORE
Protocollo
Altri sistemi bus

Design verification

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0.225 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
3.012 W

Electrical rating

Tensione nominale di esercizio
160 V (terminazioni)
Tensione di alimentazione in DC - max
30 VDC
Tensione di alimentazione a DC - min
18 VDC

Electro magnetic compatibility

Scarica in aria
8 kV
Impulso burst
2 kV, Cavo di alimentazione
1 kV, Cavo di segnale
Scarica dei contatti
4kV
Campi elettromagnetici
1 V/m a 2 - 2,7 GHz (in conformità con IEC EN 61000-4-3)
10 V/m a 0,08 - 1,0 GHz (in conformità a IEC EN 61000-4-3)
3 V/m a 1,4 - 2 GHz (in conformità a IEC EN 61000-4-3)
Disturbi emessi
47 dB (a 230 - 1000 MHz, Classe A, interferenza, di alta frequenza)
40 dB (da 30 a 230 MHz), Classe A, interferenza, di alta frequenza)
Interferenza radiofrequenza
10 V
Valore nominale sovratensione
0,5/0,5 kV, Cavo di alimentazione, bilanciato/sbilanciato), EMC
1 kV, Cavo di segnale, sbilanciato, EMC
Buchi di tensione
Cali di tensione: 10 ms/fluttuazioni di tensione: Sì

Features & functions

Tipo di collegamento elettrico
Collegamento a innesto
Caratteristiche
ingressi digitali configurabili
collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile
Fieldbus connection over separate bus coupler possible
Funzioni
Analisi del segnale X1
Analisi del segnale 4X
Modalità operativa
Modalità contatore
Encoder incrementale (A, B)

General information

Frequenza contatore
25 kHz
100 kHz
Corrente assorbita
Nessun mA (tip.), per +24 V, Alimentazione - ingresso
40 mA (tip.), per alimentazione +5 V (interna), Alimentazione - ingresso
Grado di protezione
IP20
Frequenza di ingresso
25 kHz
Metodo di montaggio
Montaggio su guida possibile
Numero di canali
16
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Modulo di ingresso digitale XN-322
Risoluzione
  • 16 bit (funzioni)
  • 8 bit (funzioni)
Tipo
  • Modulo I/O digitale con sedici ingressi 24 V DC/3,7 mA (EN61131-2 tipo 1) con un filtro di ingresso da 0,5 ms. Quattro ingressi aggiuntivi da 24 V CC / 3,7 mA (EN61131-2 tipo 1) con un filtro di ingresso da 0,01 ms possono essere utilizzati come quattro contatori a 8 bit o due a 16 bit con una frequenza di ingresso fino a 25 kHz.
  • Modulo slice I/O XN300
Utilizzato con
XN-312-…
XN300
Tipo di tensione
DC

Input/Output

Ingresso
Ingressi digitali (in conformità a EN61131-2 tipo 1)
Corrente di ingresso
3,7 mA (ingressi digitali)
≥ 2,3 mA (ingressi digitali, livello alto)
≤ 1,1 mA (ingressi digitali, livello basso)
Corrente di ingresso a segnale 1
3.7 mA
Ritardo ingresso
10 µs (fronte di discesa)
500 µs (fronte di discesa)
500 µs (fronte di salita)
10 µs (fronte di salita)
Tensione di ingresso
0 - 8 V (livello basso)
0 - 8 V (ingressi digitali, livello basso)
24 V DC (ingressi digitali)
14 - 30 V (ingressi digitali, livello alto)
Corrente di carico
Non specificato dal produttore del connettore
Numero di ingressi (digitali)
20
Numero di uscite (digitali)
0

Safety

Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Nessuno
Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Nessuno
Separazione galvanica
Ingressi digitali, Ritardo ingresso: no
Tra gli ingressi digitali: no

Terminal capacities

Pin calibro
A1 (conforme a IEC/EN 60947-1)
Gruppo materiale di isolamento
I
Lunghezza di spelatura (conduttore principale)
10 mm
Capacità morsetti
0,2 - 1,5 mm², cavo flessibile senza puntalino, H07V-K
0,2 - 1,5 mm², cavo rigido, H07V-U
0,25 - 1,5 mm², con puntalini senza collare in plastica conforme a DIN 46228-1 (puntalini crimpati a tenuta di gas)
24 - 16 AWG
0,25 - 0,75 mm², con puntalini con collare in plastica a norma DIN 46228-1 (puntalini crimpati a tenuta di gas)

Esporta le caratteristiche del prodotto