Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178773
XN-322-2SSI

Modulo di interfaccia seriale Eaton XN-322, dati dai due encoder SSI tramite RS422, 32 bit / 125 kHz, 250kHz, 500kHz, 1MHz

Specifiche generali

Nome prodotto
Modulo di interfaccia Eaton XN-322
Sigla catalogo
178773
EAN
7640130098374
Lunghezza/profondità del prodotto
104.2 mm
Altezza prodotto
16.8 mm
Larghezza prodotto
80.3 mm
Peso prodotto
0.046 kg
Certificazione/i
UL File No.: E135462
cULus
CE
EN 61131-2
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
UL508
CSA-C22.2 No. 142-M
Codice modello
XN-322-2SSI

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Altezza di caduta (IEC/EN 60068-2-32) - max
1 m
Posizione di montaggio
Orizzontale
Resistenza agli urti
15 g, meccanico, Semionda da 11 ms, 18 impatti
Resistenza alle vibrazioni
5 - 8,4 / 8,4 -150 Hz, 3,5 mm / 1 g

Condizioni ambientali e climatiche

Pressione dell’aria
795 - 1080 hPa (funzionamento)
Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
85 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
0 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-20 °C
Idoneità climatica
Caldo umido costante, conformemente a IEC 60068-2-3
Calore secco conforme a IEC 60068-2-2
Condizioni ambientali
Condensazione: evitare con le misure appropriate
Umidità relativa
0 - 95% (senza condensa)

Comunicazione

Terminazione bus
interno, Ingressi digitali, generatore di valore assoluto
Tipo connessione
RS422, Ingressi digitali, generatore di valore assoluto
Morsetto a molla a innesto (collegamento a innesto), Collegamento rivolto verso la parte SUPERIORE
Velocità di trasmissione dati
impostabile, Ingressi digitali
Protocollo
Altri sistemi bus

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
1 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
1.06 W

Dati elettrici

Tensione nominale di esercizio
160 V (terminazioni)
Tensione di alimentazione in DC - max
30 V
Tensione di alimentazione a DC - min
18 V

Compatibilità elettromagnetica

Scarica in aria
8 kV
Impulso burst
2 kV, Cavo di alimentazione
1 kV, Cavo di segnale
Scarica dei contatti
4kV
Campi elettromagnetici
1 V/m a 2 - 2,7 GHz (in conformità con IEC EN 61000-4-3)
10 V/m a 0,08 - 1,0 GHz (in conformità a IEC EN 61000-4-3)
3 V/m a 1,4 - 2 GHz (in conformità a IEC EN 61000-4-3)
Disturbi emessi
47 dB (a 230 - 1000 MHz, Classe A, interferenza, di alta frequenza)
40 dB (da 30 a 230 MHz), Classe A, interferenza, di alta frequenza)
Interferenza radiofrequenza
10 V
Valore nominale sovratensione
1 kV, Cavo di segnale, sbilanciato, EMC
0,5/0,5 kV, Cavo di alimentazione, bilanciato/sbilanciato), EMC
Buchi di tensione
Cali di tensione: 10 ms/fluttuazioni di tensione: Sì

Features & functions

Caratteristiche
collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile
Fieldbus connection over separate bus coupler possible
Funzioni
Codifica binaria/grigia (encoder assoluto)

Informazioni generali

Canali
2, Canale di trasmiss. CL, T, Ingressi digit., generat. di valore assoluto
Corrente assorbita
27 mA (tip.), per +24 V, Alimentazione - ingresso
Grado di protezione
IP20
Metodo di montaggio
Montaggio su guida possibile
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Risoluzione
32 Bit
Tipo
  • Modulo di interfaccia seriale XN-322 per XN300
  • Modulo tecnologico XN300
Utilizzato con
XN-312-…
XN300
Tipo di tensione
DC

Ingresso/uscita

Corrente di carico
Non specificato dal produttore del connettore

Sicurezza

Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Nessuno
Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Nessuno
Separazione galvanica
Ingressi digitali, Encoder assoluto: no

Sezioni di collegamento

Pin calibro
A1 (conforme a IEC/EN 60947-1)
Gruppo materiale di isolamento
I
Lunghezza di spelatura (conduttore principale)
10 mm
Capacità morsetti
0,2 - 1,5 mm², cavo flessibile senza puntalino, H07V-K
0,2 - 1,5 mm², cavo rigido, H07V-U
24 - 16 AWG
0,25 - 1,5 mm², con puntalini senza collare in plastica conforme a DIN 46228-1 (puntalini crimpati a tenuta di gas)
0,25 - 0,75 mm², con puntalini con collare in plastica a norma DIN 46228-1 (puntalini crimpati a tenuta di gas)

Esporta le caratteristiche del prodotto