Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178786
XN-322-20DI-PD

Modulo di ingresso digitale Eaton XN-322, 20 ingressi digitali 24 V DC ciascuno, commutazione a impulsi, 5.0 ms

Specifiche generali

Nome prodotto
Modulo di ingresso Eaton XN-322
Sigla catalogo
178786
EAN
7640130097582
Lunghezza/profondità del prodotto
104.2 mm
Altezza prodotto
16.8 mm
Larghezza prodotto
80.3 mm
Peso prodotto
0.055 kg
Certificazione/i
cULus
UL File No.: E135462
CE
EN 61131-2
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
UL508
CSA-C22.2 No. 142-M
Note catalogo
La dissipazione massima è specificata come potenza massima prodotta all'interno dell'alloggiamento del dispositivo.
Codice modello
XN-322-20DI-PD

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Altezza di caduta (IEC/EN 60068-2-32) - max
1 m
Posizione di montaggio
Orizzontale
Resistenza agli urti
15 g, meccanico, Semionda da 11 ms, 18 impatti
Resistenza alle vibrazioni
5 - 8,4 / 8,4 -150 Hz, 3,5 mm / 1 g

Condizioni ambientali e climatiche

Pressione dell’aria
795 - 1080 hPa (funzionamento)
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
85 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
0 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-20 °C
Idoneità climatica
Caldo umido costante, conformemente a IEC 60068-2-3
Calore secco conforme a IEC 60068-2-2
Condizioni ambientali
Condensazione: evitare con le misure appropriate
Umidità relativa
0 - 95% (senza condensa)

Comunicazione

Tipo connessione
Morsetto a molla a innesto (collegamento a innesto), Collegamento rivolto verso la parte SUPERIORE
Protocollo
Altri sistemi bus

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0.25 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
3.045 W

Dati elettrici

Tensione nominale di esercizio
160 V (terminazioni)
Tensione di alimentazione in DC - max
30 VDC
Tensione di alimentazione a DC - min
18 VDC

Compatibilità elettromagnetica

Scarica in aria
8 kV
Impulso burst
1 kV, Cavo di segnale
2 kV, Cavo di alimentazione
Scarica dei contatti
4kV
Campi elettromagnetici
1 V/m a 2 - 2,7 GHz (in conformità con IEC EN 61000-4-3)
10 V/m a 0,08 - 1,0 GHz (in conformità a IEC EN 61000-4-3)
3 V/m a 1,4 - 2 GHz (in conformità a IEC EN 61000-4-3)
Disturbi emessi
47 dB (a 230 - 1000 MHz, Classe A, interferenza, di alta frequenza)
40 dB (da 30 a 230 MHz), Classe A, interferenza, di alta frequenza)
Interferenza radiofrequenza
10 V
Valore nominale sovratensione
1 kV, Cavo di segnale, sbilanciato, EMC
0,5/0,5 kV, Cavo di alimentazione, bilanciato/sbilanciato), EMC
Buchi di tensione
Cali di tensione: 10 ms/fluttuazioni di tensione: Sì

Features & functions

Tipo di collegamento elettrico
Collegamento a innesto
Caratteristiche
collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile
Fieldbus connection over separate bus coupler possible

Informazioni generali

Corrente assorbita
Nessun mA (tip.), per +24 V, Alimentazione - ingresso
35 mA (tip.), per alimentazione +5 V (interna), Alimentazione - ingresso
Grado di protezione
IP20
Metodo di montaggio
Montaggio su guida possibile
Numero di canali
20
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Modulo di ingresso digitale XN-322
Tipo
  • Modulo I/O digitale con venti ingressi 24 V CC/3,7 mA (EN61131-2 tipo 1) con un filtro di ingresso da 0,5 ms.
  • Modulo slice I/O XN300
Utilizzato con
XN300
XN-312-…
Tipo di tensione
DC

Ingresso/uscita

Ingresso
Ingressi digitali (in conformità a EN61131-2 tipo 1)
Corrente di ingresso
≥ 2,3 mA (ingressi digitali, livello alto)
3,7 mA (ingressi digitali)
≤ 1,1 mA (ingressi digitali, livello basso)
Corrente di ingresso a segnale 1
3.7 mA
Ritardo ingresso
5000 µs (fronte di discesa)
5000 µs (fronte di salita)
Tensione di ingresso
24 V DC (ingressi digitali)
0 - 8 V (ingressi digitali, livello basso)
14 - 30 V (ingressi digitali, livello alto)
Corrente di carico
Non specificato dal produttore del connettore
Numero di ingressi (digitali)
20
Numero di uscite (digitali)
0

Sicurezza

Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Nessuno
Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Nessuno
Separazione galvanica
Tra gli ingressi digitali: no

Sezioni di collegamento

Pin calibro
A1 (conforme a IEC/EN 60947-1)
Gruppo materiale di isolamento
I
Lunghezza di spelatura (conduttore principale)
10 mm
Capacità morsetti
0,2 - 1,5 mm², cavo flessibile senza puntalino, H07V-K
0,25 - 1,5 mm², con puntalini senza collare in plastica conforme a DIN 46228-1 (puntalini crimpati a tenuta di gas)
24 - 16 AWG
0,2 - 1,5 mm², cavo rigido, H07V-U
0,25 - 0,75 mm², con puntalini con collare in plastica a norma DIN 46228-1 (puntalini crimpati a tenuta di gas)

Esporta le caratteristiche del prodotto